5HL-BSJ-UR 6:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

5HL-BSJ-UR 6:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Kulowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Kulowy dźwignik śrubowy, Upright Rotating, High Lead, 5 ton Udźwig, 6:1 Przełożenie, Travel Nut Position A

Czas realizacji:  4 Tygodnie*
$3226.66 szt.**
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 144.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala

Konfiguracja dźwignika

  • Poprawa prędkości, siły, cyklu pracy, przyspieszenia
  • Dłuższy cykl życia (niskie tarcie)
  • Wymaga mniejszej mocy silnika
  • Większa dokładność pozycjonowania

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
L 1 828,80 mm (72,000 in)
Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: Inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 6:1
Średnica śruby 38 mm / 1,50 in
Skok gwintu śruby 25 mm / 1,00 in
Średnica śruby 29 mm / 1,14 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 6
Ciężar 36 kg / 79,20 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Nawęglone 4150
Materiał nakrętki Stal hartowana 1117/8620
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 44 482 N / 10 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0044 N·m / 0,0390 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 43,73 N·m / 387,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 2,24 kW / 3,00 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 488 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 12 419 N / 2 792 lbf
Tarowy moment oporowy 1,130 N·m / 10,000 in.-lb.
Moment obrotowy zatrzymania cofania 40,675 N·m / 30,000 ft.-lb.
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 7 391 mm/min / 291 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: